Gjennomføringshus - MDSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 GY - 1716007

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Kretskortbasishus, nominell strøm: 10 A, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding, Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall! Ved kombinasjon med MVSTB- eller FKCV-pluggdeler skal henholdsvis en MVSTBW- (eller FKCVW-) og en MVSTBR-plugg (eller FKCVR-) brukes. En kombinasjon med TMSTBP-pluggdeler er ikke mulig!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1716007
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626437330
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,607 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk