Kretskortpluggforbinder - TPC 16/ 4-ST-10,16GY31CP2BDWH - 1715966

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 76 A, poltall: 4, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: blågrå, kontaktoverflate: Sølv
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
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715966
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 20 STK
GTIN 4055626437637
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 96,270 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk