Kretskortpluggforbinder - FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81-LR BDBNQ - 1715890

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 5, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715890
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626456157
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,810 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk