Kretskortpluggforbinder - PC 16/ 3-STF-SH-10,16 RAE GYNZ - 1715824

Bildet viser en 4-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 76 A, poltall: 3, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grå, kontaktoverflate: Sølv
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
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Skjermkontakt for overholdelse av EMC-krav samt en alternativ strekkavlastning
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715824
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356106733
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 62,254 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk