Printmodul - MKDS 1,5/ 3-5,08 BU - 1715792

Bildet viser en kombinasjon som 15-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: blå. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715792
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918228712
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,130 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk