Printmodul - MKDSP 10/ 4-10,16 BD WH:1-4 - 1715675

Bildet viser en 3-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 76 A, delingsmål: 10,16 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn
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
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Integrert underpluggbeskyttelse forhindrer feilplugging av lederen under trekkhylsen
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715675
Forpakningsenhet 1
GTIN 4046356106672
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk