Printmodul - FRONT 2,5-H/SA10- 4 BK NZB60-2 - 1715662

Bildet viser en 1-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 24 A, delingsmål: 5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Frontskrutilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart
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
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715662
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4046356106566
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,712 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk