Printmodul - KDS10/SO- 9 - 1715594

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 76 A, delingsmål: 10 mm, poltall: 9, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn
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
  • Enkel videreføring av potensialer med ekstra forbindelse til kretskortet
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715594
Forpakningsenhet 10 STK
Rabattgruppe AABDAA -
Minimum bestillingsmengde 10 STK
GTIN 4055626406794
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,220 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk