Printmodul - ZFKDSA 2,5-5,08-3 2RZ BD:FE-L - 1715559

Bildet viser en 1-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 24 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715559
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626407913
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,656 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk