Printmodul - MKDS 1,5/ 3-5,08 (13) - 1715336

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn
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
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715336
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918727147
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,980 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk