Kretskortpluggforbinder - TPC 16/ 4-STF-10,16 - 1715277

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 76 A, poltall: 4, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv
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
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715277
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 20 STK
Katalogside Side 557 (C_1_2013)
GTIN 4046356103350
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 97,630 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland BG (Bulgaria)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk