Printmodul - PTSA 1,5/ 3-3,5-Z MCBK/GY/RD - 1715276

Bildet viser 10-polet grønn variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 8 A, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 45 °, farge: flerfarget. Loddeben i fremre område, én rekke

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715276
Forpakningsenhet 300 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 300 STK
GTIN 4055626397313
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,593 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk