Printmodul - MKDS 1/ 2-3,5-HT BK R24 KP - 1715267

Bildet viser en 3-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 13,5 A, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: THR lodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart
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
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715267
Forpakningsenhet 280 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 280 STK
GTIN 4055626399379
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,454 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk