Kretskortpluggforbinder - TPC 16/ 5-ST-10,16 - 1715206

Kretskortplugg, nominell strøm: 76 A, poltall: 5, delingsmål: 10,16 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Sølv
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
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715206
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 20 STK
Katalogside Side 556 (C_1_2013)
GTIN 4046356103275
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 116,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland BG (Bulgaria)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk