Stiftlist - PSTD 1,3/ 4-5,0 L39 NZ - 1715086

Stiftlist, poltall: 4, delingsmål: 5 mm, farge: svart, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
  • Optimal pluggeometri for alle COMBICON-Pinstrip-plugger
Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715086
Forpakningsenhet 250 STK
Rabattgruppe AACLBA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4046356101684
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,959 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk