Printmodul - MKDS 1,5/ 6-5,08 BK - 1715085

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 6, farge: svart

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715085
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe AAABEA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626504087
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,580 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk