Stikkerdel - GMSTB 2,5 HCV/ 7-ST-7,62BD:-W - 1715065

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 7, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715065
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626401256
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,049 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk