Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5 HC/ 8-ST BD:8-1SO/X2 - 1715007

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen i grønt

Kretskortplugg, nominell strøm: 16 A, poltall: 8, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1715007
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626382197
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 13,358 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk