Kretskortpluggforbinder - PTF 0,3/ 4-WB-10-H PC1234L150 - 1714995

Ingen tilgjengelige bilder

Konfeksjonerte kretskortpluggforbindere

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs hurtigkobling for fleksible kretskort
  • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
  • Sikker forbindelse av fleksible kretskort takket være festetapp
  • Utførelse og kontroll med referanse til IEC 60838-2-2
  • Godkjennelse etter UL 1977 viser elektrisk sikkerhet for bruk i Nord-Amerika

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714995
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 20 STK
GTIN 4055626380827
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,100 g

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk