Printmodul - MKDS 5/ 3-6,35 BK - 1714942

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 32 A, merkespenning: 500 V, delingsmål: 6,35 mm, poltall: 3, monteringstype: Lodding, tilkoblingstype: Skrutilkobling, tilkoblingsretning fra leder til kretskort: 0°
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
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714942
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918257866
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,810 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk