SMD-knivlister - FP 1,27/ 26-MV 3,25 - 1714928

Bildet viser en 12-polet variant med 12 kontakter

SMD-knivlist, Merkestrøm ved 20 °C: 1,4 A, Prøvespenning: 500 V AC, poltall: 26, delingsmål: 1,27 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Gull, montering: SMD lodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
  • Kompakte Board-to-board- eller Wire-to-board-pluggforbindere med høyt antall poler for plassbesparende utstyrsdesign
  • Stablede, koplanare eller ortogonale kretskortforbindelser gir optimal fleksibilitet i enheten
  • Kniv- og fjærlister i ulike bygghøyder kan kombineres - for individuelle kretskortavstander på 8 mm ... 13,8 mm
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714928
Forpakningsenhet 280 STK
Rabattgruppe AADABB -
Minimum bestillingsmengde 280 STK
GTIN 4055626403038
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,220 g
Tolltariffnummer 85366930

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk