Printmodul - MKDS 5/ 2-9,5 BK - 1714926

Bildet viser en kombinasjon som 2-polet variant, i delingsmålutførelse 6,35, -7,62 og 9,5 mm, grønn farge

Printmodul, nominell strøm: 32 A, delingsmål: 9,52 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: svart. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714926
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918229771
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,970 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk