IDC-fjærlister - FP 1,27/ 80-FWL - 1714911

Bildet viser en 12-polet variant med 12 kontakter

IDC-fjærlist, Merkestrøm ved 20 °C: 1,2 A, Prøvespenning: 500 V AC, poltall: 80, delingsmål: 1,27 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Gull

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
  • Kompakte Board-to-board- eller Wire-to-board-pluggforbindere med høyt antall poler for plassbesparende utstyrsdesign
  • Kan bestilles prefabrikkert: IDC-fjærlister med flatkabel gjør at de kan brukes i enheten umiddelbart
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714911
Forpakningsenhet 120 STK
Rabattgruppe AADACA -
GTIN 4055626402901
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,220 g
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk