Kretskortpluggforbinder - PTS 1,5/ 2-PH-5,0 BU - 1714876

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 400 V, poltall: 2, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: blå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Små komponenter, men størst mulig klemrom
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714876
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AACGBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626370583
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,380 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk