Kretskortpluggforbinder - SPC 5/ 5-STCL-7,62 GY - 1714790

Kretskortplugg, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 5, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714790
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABCCA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626377650
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 21,403 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk