Steckblock - PCVK 4-7,62 BS:2 - 1714778

Monteringsskinnepluggen, nominell strøm: 20 A, merkespenning (III/2): 630 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm², poltall: 1, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Monteringsskinne

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Innstikksblokk for skinnemontering
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714778
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626426648
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,480 g
Tolltariffnummer 85369010

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk