Steckblock - UMSTBVK 2,5/ 5-GF-5,08 BDWH:-5 - 1714775

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Monteringsskinnepluggen, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Monteringsskinne

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Innstikksblokk med universalfot, monteres på NS 32- eller NS 35-monteringsskinne
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714775
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFKA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626426686
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 20,670 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk