Kretskortplugg - FRONT-FMC 1,5/D32-FF-6,35-R - 1714765

Kretskortbasishus, nominell strøm: 6 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², poltall: 32, delingsmål: 6,35 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: lysegrå, kontaktoverflate: Tinn, pin-layout: Lineær pinning

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714765
Forpakningsenhet 20 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 500 STK
GTIN 4055626387789
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 47,400 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland CN (China)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk