Gjennomføringshus - MDSTB 2,5/ 2-GF-5,08 AU - 1714754

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Kretskortbasishus, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Gull, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714754
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFGA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626375106
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,829 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk