Printmodul - MK3DS 1,5/ 9-5,08 BK BDWH:19-9 - 1714747

Bildet viser en 4-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 15 A, delingsmål: 5,08 mm, poltall: 9, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: svart. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714747
Forpakningsenhet 25 STK
Rabattgruppe AAABEA -
Minimum bestillingsmengde 25 STK
GTIN 4055626378749
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 54,240 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk