ZFKDSA 4-7,5-12 - 1714740

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell spenning: 630 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 12, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Dine fordeler

  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Klemrom som er åpnet med fast skrutrekker gir en praktisk ledertilkobling
  • Separat laskebrønn som gjør det enkelt å koble flere poler med lasker
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714740
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABBAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626376813
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 22,220 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk