Gjennomføringshus - MSTBA 2,5 HC/ 7-GU-5,08 BK - 1714738

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortbasishus, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 7, delingsmål: 5,08 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714738
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABAAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626387246
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,220 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk