Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 4-ST BDWH:54-57 - 1714692

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen i grønt

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 4, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714692
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFAA -
GTIN 4046356098663
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,528 g
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk