Printmodul - MKKDS 3/ 4 TS - 1714675

Printmodul, nominell strøm: 22 A, delingsmål: 5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714675
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe AAACAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626370934
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,190 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk