Kretskortpluggforbinder - TVFKC 1,5/ 3-ST CP12BD-22-SO - 1714662

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm², poltall: 3, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Enkel videreføring av potensialer, optimal for BUS-anvendelser
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714662
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626370071
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,726 g
Tolltariffnummer 85366990

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk