Printmodul - MKDS 1/12-3,81 GY7035 - 1714657

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 13,5 A, delingsmål: 3,81 mm, poltall: 12, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: lysegrå

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714657
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe AAABAA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626370026
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,280 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk