Pluggsett - SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-6 SET - 1714627

Ingen tilgjengelige bilder

Pluggsett, poltall: 6, delingsmål: 2,5 mm, farge: hvit

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Hvit utførelse: Fargestabil ved lodding og i bruk
  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Høy strømledeevne på 6 A ved meget små dimensjoner
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714627
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAA -
GTIN 4055626379234
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,800 g
Tolltariffnummer 85366990
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk