Pluggsett - SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-5 SET - 1714626

Ingen tilgjengelige bilder

, merkespenning (III/2): , nominell strøm (Ex): , nominell spenning (Ex): , poltall: 5, delingsmål: 2,5 mm, : , farge: hvit, montering: ,

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Dine fordeler

  • Hvit utførelse: Fargestabil ved lodding og i bruk
  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Høy strømledeevne på 6 A ved meget små dimensjoner
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714626
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe AAAFOA -
GTIN 4055626379227
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,300 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk