Printmodul - MKDSN 1,5/ 4 BD:6-3 - 1714621

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen i grønt

Printmodul, nominell strøm: 13,5 A, delingsmål: 5 mm, poltall: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714621
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAABEA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356096416
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,600 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk