MKDS 5 HV/10-9,52-Z H1L TS - 1714608

Bildet viser en 2-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell spenning: 1000 V, delingsmål: 9,52 mm, poltall: 10, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
  • Vridningsbeskyttelsestapper letter posisjoneringen på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714608
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABBAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626456720
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 33,488 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk