Printmodul - GMKDS 1,5/ 7 PA1,3,5,7 - 1714602

Printmodul, nominell strøm: 17,5 A, nominell spenning: 630 V, delingsmål: 7,5 mm, poltall: 7, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: Bølgelodding, farge: grønn. Artikkelen kan rekkeplasseres ved forskjellige poltall!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714602
Forpakningsenhet 250 STK
Rabattgruppe AAABEA -
Minimum bestillingsmengde 250 STK
GTIN 4055626366746
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,220 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk