Printmodul - MKDS 1/ 2-3,5 HT BK R24 VPE330 - 1714588

Bildet viser en 3-polet variant

Printmodul, nominell strøm: 13,5 A, nominell spenning: 200 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, montering: THR lodding, farge: svart. Denne artikkelen kan loddes sammen med SMD-komponenter i reflowovn.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Minimal byggform for respektive ledertverrsnitt
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714588
Forpakningsenhet 330 STK
Rabattgruppe AAABCA -
Minimum bestillingsmengde 330 STK
GTIN 4055626366807
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,317 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk