Kretskortpluggforbinder - MCC 1/ 3-STZ-3,81 CRWH - 1714537

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 3, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Krympetilkobling, farge: kremhvit

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kostnadsgunstig tilkobling av høyere antall prefabrikkerte ledere
  • Trekkhjelp letter håndteringen og gjør at trekkrefter på kontaktpunktet kan reduseres
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714537
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4046356096928
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,180 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk