Fjærkraftprintmodul - PTSA 1,5/16-3,5-Z MIX BK/YE - 1714446

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 8 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 16, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: flerfarget. Loddeben i fremre område, én rekke

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714446
Forpakningsenhet 60 STK
Rabattgruppe AACBAA -
Minimum bestillingsmengde 60 STK
GTIN 4055626363370
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,128 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk