Kretskortpluggforbinder - DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LR AU - 1714419

Bildet viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 3, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Gull

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
  • Automatisk feste og intuitiv frigjøring takket være fargede Lock-and-Release-hendler
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714419
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAEAF -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626356716
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,390 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk