Kretskortpluggforbinder - MCV 1,5/ 7-GFL-3,81 P26 THRR56 - 1714401

Kretskortbasishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 7, delingsmål: 3,81 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714401
Forpakningsenhet 200 STK
Rabattgruppe AAAEDB -
Minimum bestillingsmengde 200 STK
Katalogside Side 185 (NTK_2006)
GTIN 4046356099981
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,500 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk