Kretskortpluggforbinder - FMC 1,5/ 5-STZ2-3,81 - 1714398

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 5, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Betjening og ledningstilkobling fra én retning muliggjør integrering i apparatfront
  • Trekkhjelp letter håndteringen og gjør at trekkrefter på kontaktpunktet kan reduseres
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714398
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAEAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626354767
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,220 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk