Printmodul - SPTAF 1/18-3,5-EL - 1714385

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell strøm: 16 A, nominell spenning: 160 V, delingsmål: 3,5 mm, poltall: 18, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: grønn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Brukervennlig grunnet frigjøringsknapp som kan betjenes med fingrene
  • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714385
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAABBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626353876
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,450 g
Tolltariffnummer 85369010

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk