SPTAF 1/ 3-5,0-EL MCRD/WH - 1714369

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell spenning: 320 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 3, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: flerfarget

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Brukervennlig grunnet frigjøringsknapp som kan betjenes med fingrene
  • Små komponenter for bruk der plassen er begrenset
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714369
Forpakningsenhet 100 STK
Rabattgruppe AAABBA -
Minimum bestillingsmengde 100 STK
GTIN 4055626369181
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,000 g
Tolltariffnummer 85369010
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk