Printmodul - PTSA 0,5/ 8-2,5-F BK - 1714367

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Printmodul, nominell spenning: 250 V, delingsmål: 2,5 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, montering: Bølgelodding, farge: svart. Loddeben i fremre område, én rekke

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1714367
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AACBAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4055626353531
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,730 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk